2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GH22-550W-(3-25)S-G1-LD-H0-140

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Gearox type
MC
Motor
MOTOR
Power
OM
Reduction ratio
RC
Output shaft diameter
MODEL
Motor frame size
FN
Motor voltage
MT
Brake unit
BU
Terminal box position view from the output shaftdirection
TB
Wire inlet
WI
Breather plug position
BP
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
100W 1/8HP
100W
60-200
18
110 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
5.3
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
200W 1/4HP
200W
15-50
18
110 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
5.3
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
400W 1/2HP
400W
3-10
18
110 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
6.7
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
550W 1/2HP
550W
3-25
22
140 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
11.0
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
750W 1HP
750W
3-25
22
140 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
11.0
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
1100W 1/2HP
1100W
3-25
22
140 Frame
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
11.0
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
1500W 2HP
1500W
4-25
28
None
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
15.0
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
2200W 3HP
2200W
3-60
32
None
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
27.6
GH : Horizontal reduced frame gear reducer
3700W 5HP
3700W
30-140
40
None
S : 220V 380V/50 60Hz three phase
None
G1 : LEFT
LD
H0 : Standard (Upright)
52.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 konfigurierbare Produkte)
KurztextMedium Gear Motor Series
Letzte Änderung18.12.2025 03:16:49
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften